Lot de 50 prises de courant 2P+T Essensya 16A 250V SanVis WE10050

EAN
3250617110679
Conditionnement
1 jeu

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de pôles
    2P+T
Modèle
  • Nombre de modules
    2
Commandes & indicateurs
  • Avec ou sans voyant
    sans
Dimensions
  • Profondeur
    37 mm
  • Dimensions (LLxllxhh)
    75x75x37
Capacité
  • Nombre de module pour l'appareillage mural
    2
Connexion
  • Prise de phase
    L1