Interrupteur va-et-vient Essensya à voyant 10A à griffes WE002G

EAN
3250617130028
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    encastré
Commandes & indicateurs
  • Voyant lumineux
    en accessoire
Principales caractéristiques électriques
  • Tension nominale
    250V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    10 AX
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    35 mm
  • Hauteur produit installé
    70 mm
  • Dimensions (LLxllxhh)
    75x75x36
  • Largeur produit installé
    75 mm
Capacité
  • Nombre de module pour l'appareillage mural
    2
Matières
  • Couleur
    blanc
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    polycarbonate
Connexion
  • Type de bornier
    quick connect
  • Type de connexion
    cage sans vis
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    07
  • Essai fil incandescent
    NF EN 60-695-2
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…35 °C
  • Température de stockage/transport
    -10…50 °C
Identification
  • Composition
    mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)