essensya prise RJ45 Catégorie 6 STP Blanc WE226

EAN
3250617102261
Conditionnement
10 PCEs

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    encastré
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    11 mm
  • Hauteur produit installé
    70 mm
  • Dimensions (LLxllxhh)
    75x75x35
  • Largeur produit installé
    75 mm
Capacité
  • Nombre de module pour l'appareillage mural
    2
  • Nombre d'emplacements de modules
    2
Matières
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    polycarbonate
  • Type de traitement de surface
    laqué
Installation, montage
  • Mode de fixation
    A vis
Equipement
  • Intègere porte étiquette transparent
    Oui
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Essai fil incandescent
    /CEI 695-2-1: 650°C
Identification
  • Catégorie
    Cat6
  • Composition
    mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)