essensya prise RJ45 Catégorie 6 FTP pour Grade 1 à griffes Blanc WE223G

EAN
3250617132237
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type
    FTP
  • Mode de fixation
    encastré
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    11 mm
  • Hauteur produit installé
    70 mm
  • Dimensions (LLxllxhh)
    75x75x35
  • Largeur produit installé
    75 mm
Capacité
  • Nombre de module pour l'appareillage mural
    2
  • Nombre d'emplacements de modules
    2
Matières
  • Couleur
    blanc  
  • Matière
    polycarbonate
  • Surface
    brillant
  • Type de traitement de surface
    laqué
Installation, montage
  • Mode de fixation
    A vis et à griffes
  • Type de montage
    encastré/saillie/goulotte
Connexion
  • Type de connexion
    cage sans vis
Equipement
  • Intègere porte étiquette transparent
    Oui
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    01
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Essai fil incandescent
    /CEI 695-2-1: 650°C
Identification
  • Catégorie
    Cat6
  • Série
    essensya
  • Composition
    mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)