Prise triple Cubyko horizontale 2P+T saillie Blanc IP55 WNC123B

EAN
3250617171250
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de pôles
    2P+T
  • Mode de fixation
    vissé
Fonctions
  • Raccordement centralisé
    Oui
  • Avec éclairage d'orientation
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
Modèle
  • Nombre de modules
    6
Compatibilité
  • Compatible IFTTT
    Non
Commandes & indicateurs
  • Voyant lumineux
    non
  • Avec ou sans voyant
    sans
Connectivité
  • Avec prise USB de charge
    Non
Principales caractéristiques électriques
  • Tension nominale
    250V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    16 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    22.8 mm
  • Hauteur produit installé
    75 mm
  • Dimensions (LLxllxhh)
    76x76x98
  • Largeur produit installé
    225 mm
Capacité
  • Nombre de module pour l'appareillage mural
    6
  • Nombre d'emplacements de modules
    6
Porte, couvercle
  • Cadenassable
    Non
Alimentation
  • Alimentation spéciale de courant
    Sans alimentation par courant spécial
Matières
  • Couleur
    blanc (nuances)
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Aspect de la surface
    mat satiné
  • Transparent
    Non
  • Finition métallique
    Non
Installation, montage
  • Mode de fixation
    A vis
  • Type de montage
    en saillie
Connexion
  • Type de connexion
    Quickconnect
Accessoires inclus
  • Avec fusible fin
    Non
Equipement
  • Nombre de prises commandées
    0
  • Commutateur marche/arrêt
    Non
  • Intègere porte étiquette transparent
    Non
Standards
  • Homologations
    NFC 61314
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    07
  • Indice de protection IP
    IP55
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -15…30 °C
  • Température de stockage/transport
    -50…50 °C
  • Isolé
    Oui
Identification
  • Version
    FR

Documents

  • Image produit

    Image WNC123B | Hager Afrique

    Image produit WNC123B

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour WNC123B | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WNC123B

    PDF
    111 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour WNC123B du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WNC123B du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour WNC123B du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WNC123B du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation