Double BP Cubyko 1O/1F saillie Gris WNC044

EAN
3250617170444
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de commande
    bouton poussoir
  • Type d'organe de commande
    poussoir double
  • Nombre de touches
    2
Commandes & indicateurs
  • Voyant lumineux
    en accessoire
Principales caractéristiques électriques
  • Tension nominale
    250V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    10 A
Dimensions
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    40 mm
  • Profondeur produit installé
    64 mm
  • Hauteur produit installé
    75 mm
  • Dimensions (LLxllxhh)
    76x76x87
  • Largeur produit installé
    75 mm
Capacité
  • Nombre de module pour l'appareillage mural
    2
Matières
  • Couleur
    complet gris
  • Matière
    polypropylène
  • Type de traitement de surface
    verni mat
Installation, montage
  • Mode de fixation
    A vis
  • Type de montage
    en saillie
Connexion
  • Section de raccordement en câble rigide
    mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
  • Type de contact
    1O+1F
Standards
  • Homologations
    EN 60669-1
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    07
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -15…30 °C
  • Température de stockage/transport
    -50…50 °C
Identification
  • Série
    cubyko
  • Composition
    mécanisme complet avec plaque