cubyko Inter VV témoin avec neutre saillie gris IP55 WNC003

EAN
3250617170031
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type d'organe de commande
    touche simple
  • Nombre de touches
    1
  • Mode de fixation
    vissé
Principales caractéristiques électriques
  • Tension nominale
    250V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    10 AX
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    64 mm
  • Hauteur produit installé
    75 mm
  • Dimensions (LLxllxhh)
    76x76x65
  • Largeur produit installé
    75 mm
Capacité
  • Nombre de module pour l'appareillage mural
    2
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 7011 - Gris fer
  • Matière
    polypropylène
Connexion
  • Type de connexion
    Quickconnect
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    07
  • Indice de protection IP
    IP55
  • Essai fil incandescent
    NF EN 60-695-2
Identification
  • Composition
    mécanisme complet avec plaque

Documents

Plus de documentation