cubyko Inter VV saillie gris IP55 WNC001

EAN
3250617170017
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type d'organe de commande
    touche simple
  • Nombre de touches
    1
  • Mode de fixation
    vissé
Commandes & indicateurs
  • Voyant lumineux
    non
Principales caractéristiques électriques
  • Tension nominale
    250V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    10 AX
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    64 mm
  • Hauteur produit installé
    75 mm
  • Dimensions (LLxllxhh)
    76x76x61
  • Largeur produit installé
    75 mm
Capacité
  • Nombre de module pour l'appareillage mural
    2
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 7011 - Gris fer
  • Matière
    mélange de matériaux
Installation, montage
  • Type de montage
    en saillie
Connexion
  • Type de connexion
    Quickconnect
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    07
  • Indice de protection IP
    IP55

Documents

  • Image produit

    Image WNC001 | Hager Afrique

    Image produit WNC001

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour WNC001 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WNC001

    Declaration

    PDF
    119 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour WNC001 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour WNC001

    PEP_Hager_WNC001_FR_02092013

    PDF
    388 KB
Plus de documentation