Voyant Cubyko Vert/Rouge WNA601

EAN
3250617174619
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    en saillie
Fonctions
  • Avec éclairage fonctionnel
    Oui
Principales caractéristiques électriques
  • Tension nominale
    250V
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    16 A
Puissance
  • Puissance consommée en W
    1.4 mW
Capacité
  • Nombre de module pour l'appareillage mural
    2
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 7011 - Gris fer
Gestion de l'éclairage
  • Type de Lampe
    LED
Installation, montage
  • Mode de fixation
    Clipsé
Connexion
  • Type de douille
    Fix
Equipement
  • Avec éclairage
    Oui
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    07
  • Essai fil incandescent
    NF EN 60-695-2

Documents

Plus de documentation