cubyko Poussoir à fermeture 1F associable gris IP55 WNA020

EAN
3250617174206
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type d'organe de commande
    Bouton poussoir
  • Nombre de touches
    1
Commandes & indicateurs
  • Voyant lumineux
    non
Principales caractéristiques électriques
  • Tension nominale
    250V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    10 A
Dimensions
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    40 mm
  • Profondeur produit installé
    40 mm
  • Hauteur produit installé
    75 mm
  • Largeur produit installé
    75 mm
Matières
  • Couleur
    compos. gris
  • Matière
    polypropylène
  • Type de traitement de surface
    matt
Installation, montage
  • Mode de fixation
    verrou tournant
  • Type de montage
    encastré / saillie
Connexion
  • Section de raccordement en câble rigide
    mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
  • Type de contact
    1F
Standards
  • Homologations
    EN 60669-1
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    07
  • Essai fil incandescent
    NF EN 60-695-2
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -15…30 °C
  • Température de stockage/transport
    -50…50 °C
Identification
  • Série
    cubyko
  • Composition
    mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Documents

Plus de documentation