V&V Cubyko porte-étiq assoc. Gris WNA006

EAN
3250617174060
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type d'organe de commande
    Touche
  • Mode de fixation
    clipsé
Commandes & indicateurs
  • Voyant lumineux
    oui
  • Poussoirs
    No
Principales caractéristiques électriques
  • Tension nominale
    250V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    10 AX
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    40 mm
  • Hauteur produit installé
    75 mm
  • Largeur produit installé
    75 mm
Capacité
  • Nombre de module pour l'appareillage mural
    2
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 7011 - Gris fer
  • Matière
    mélange de matériaux
Connexion
  • Type de connexion
    Quickconnect
Equipement
  • Éclairage
    sans éclairage (non éclairable)
  • Interrupteur de chauffage
    Non
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    07
  • Indice de protection IP
    IP55
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -15…30 °C
  • Température de stockage/transport
    -50…50 °C

Documents

  • Image produit

    Image WNA006 | Hager Afrique

    Image produit WNA006

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour WNA006 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WNA006

    Declaration

    PDF
    119 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour WNA006 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WNA006 du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour WNA006 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WNA006 du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation