V&V Cubyko à voyant assoc. Blanc WNA002B

EAN
3250617175029
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    clipsé
Commandes & indicateurs
  • Voyant lumineux
    oui
Principales caractéristiques électriques
  • Tension nominale
    250V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    10 AX
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    40 mm
  • Hauteur produit installé
    75 mm
  • Largeur produit installé
    75 mm
Capacité
  • Nombre de module pour l'appareillage mural
    2
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    polypropylène
  • Matière
    mélange de matériaux
Connexion
  • Type de connexion
    Quickconnect
Equipement
  • Interrupteur de chauffage
    Non
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    07
  • Indice de protection IP
    IP55
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -15…30 °C
  • Température de stockage/transport
    -50…50 °C
Identification
  • Composition
    mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)