Lampe rouge pour signalisation forme "I" 250V cubyko WUZ695

EAN
3250617026956
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Principales caractéristiques électriques
  • Tension nominale
    250V
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    0.4 mA
Puissance
  • Puissance consommée en W
    0.1 W
Matières
  • Couleur
    rouge
  • Matière
    cuivre
Gestion de l'éclairage
  • Type de Lampe
    LED
Installation, montage
  • Mode de fixation
    Clipsé
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui