Connecteur de boites Cubyko Gris IP55 WNA694

EAN
3250617174947
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    40 mm
  • Hauteur produit installé
    33 mm
  • Largeur produit installé
    69 mm
Matières
  • Couleur
    compos. gris
  • Matière
    polypropylène
  • Type de traitement de surface
    verni mat
Installation, montage
  • Type de montage
    en saillie
Accessoires inclus
  • Avec cadre de recouvrement
    Non
Sécurité
  • Essai fil incandescent
    NF EN 60-695-2
Identification
  • Série
    cubyko
  • Composition
    autre

Documents

Plus de documentation