Entrée de câble Cubyko pour presse étoupe M20 IP55 WNA693

EAN
3250617174930
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    1 mm
  • Hauteur produit installé
    37 mm
  • Largeur produit installé
    39 mm
Matières
  • Couleur
    compos. gris
  • Matière
    polypropylène
  • Type de traitement de surface
    verni mat
Installation, montage
  • Type de montage
    en saillie
Accessoires inclus
  • Avec cadre de recouvrement
    Non
Sécurité
  • Conforme RoHS
    Oui
Identification
  • Série
    cubyko
Plus de documentation