Entrée de tube Cubyko et câble Blanc IP55 WNA691B

EAN
3250617175913
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    clipsé
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    1 mm
  • Hauteur produit installé
    37 mm
  • Largeur produit installé
    39 mm
Matières
  • Décor
    compos. blanc
  • Matière
    polypropylène
Accessoires inclus
  • Avec cadre de recouvrement
    Non
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP55
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui