Entrée de câble Cubyko Blanc IP55 WNA690B

EAN
3250617175906
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    clipsé
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    1 mm
  • Hauteur produit installé
    37 mm
  • Largeur produit installé
    39 mm
Matières
  • Matière
    polypropylène
Accessoires inclus
  • Avec cadre de recouvrement
    Non
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP55
  • Essai fil incandescent
    NF EN 60-695-2

Documents

Plus de documentation