cubyko Boîte double horizontale vide avec 4 entrées associable blanc IP55 WNA685B

EAN
3250617175852
Conditionnement
5 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    clipsé
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    40 mm
  • Hauteur produit installé
    75 mm
  • Dimensions (LLxllxhh)
    147x76x56
  • Largeur produit installé
    145 mm
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    polypropylène
Installation, montage
  • Sens de montage
    horizontal
Accessoires inclus
  • Avec cadre de recouvrement
    Non
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP55
  • Essai fil incandescent
    NF EN 60-695-2
Identification
  • Composition
    autre