Support d'encastrement triple Cubyko horizontale associable Gris IP55 WNA403

EAN
3250617174435
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    24 mm
  • Hauteur produit installé
    75 mm
  • Dimensions (LLxllxhh)
    225x83x23
  • Largeur produit installé
    225 mm
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 7011 - Gris fer
  • Matière
    polypropylène
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    07
  • Essai fil incandescent
    NF EN 60-695-2

Documents

Plus de documentation