Systo/essensya Lampe pour signalisation 24V WS692

EAN
3250617086929
Conditionnement
10 PCEs

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous .


Caractéristiques techniques

Principales caractéristiques électriques
  • Tension nominale
    24V
Puissance
  • Puissance consommée en W
    0.1 W
Matières
  • Couleur
    bleu
Gestion de l'éclairage
  • Type de Lampe
    LED
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
Identification
  • Série
    systo