Projecteur LED 60W avec détecteur infraRouge évolué 220-360° Blanc IP55 EE600

EAN
3250617579353
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Fonctions
  • Mode de service
    avec fonctionnement de test
Principales caractéristiques électriques
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension de service
    230 V AC
  • Tension de service
    230 V~ +10%/-15%
Puissance
  • Puissance éclairage halogène 230V
    410 W
  • Puissance éclairage incandescent
    300 W
Endurance
  • Durée de vie de la LED
    ≈ 7300 h
Portée
  • Portée maxi
    12m
Détection
  • Angle de détection, réglable
    220…360 °
  • Ø du champ de détection, au niveau du sol
    ≈ 24 m
  • Distance de détection frontale
    12 m
  • Distance de détection latérale
    12 m
Matières
  • Couleur
    blanc
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
Gestion de l'éclairage
  • Plage de mesure de luminosité
    5 / 1000 Lux
  • Flux lumineux
    3400 lm
Gestion de l'éclairage LED
  • Puissance LED
    60 W
Gestion des ampoules incandescentes
  • Ampoules à incandescence 230 V
    300 W
Installation, montage
  • Hauteur de montage maximum
    4 m
  • Mode de montage
    pour fixation par vissage
Connexion
  • Type de bornier
    1 à 1,5 mm²
Configuration
  • Sensibilité réglable
    Oui
  • Plage de temporisation
    5s / 15min
Equipement
  • Inclinable
    Projecteur LED réglable à l'horizontale à 180° ; Projecteur LED réglable à la verticale à 340°
Sécurité
  • Classe de protection
    classe II
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -20…40 °C
  • Température de stockage/transport
    -20…60 °C
Identification
  • Applications
    Détecteurs de mouvement