Intercalaire de dissipation LZ060

EAN
3250614260605
Conditionnement
12 PCEs

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    0.5
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    44 mm
  • Hauteur produit installé
    60 mm
  • Largeur produit installé
    9 mm
Accessoires inclus
  • Type d'accessoires de montage
    autre
  • Type d'accessoires pour coffret de distribution
    autre
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui