Télévariateur pilote 1-10 V avec afficheur EV108

EAN
3250612421084
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    rail DIN symétrique
Modèle
  • Nombre de modules
    4
Connectivité
  • Distance maximale de connexion aux entrées prioritaires
    50 m
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 V
  • Fréquence assignée
    50 Hz
Tension
  • Tension de service
    230 V
  • Tension de service
    230 V~ +/- 10%
Intensité du courant
  • Courant de commande 1-10 V (master)
    50 mA
  • Courant de commande 1-10 V (slave)
    50 mA
  • Courant assigné nominal
    16 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    65 mm
  • Hauteur produit installé
    85 mm
  • Hauteur d'installation
    0 / 1000 m
  • Longueur
    65 mm
  • Largeur produit installé
    71 mm
  • Largeur
    4 modules
Longueur
  • Dist. max de la liaison avec les BP
    50 mm
  • Distance maximale de la liaison 1-10V
    50 m
Puissance
  • Puissance consommée
    3 W
  • Puissance absorbée (fonctionnement)
    3 W
  • Puissance absorbée (veille)
    1 W
  • Puissance dissipée totale sous IN
    1 W
  • Puissance dissipée par la commande
    1.5 W
Porte, couvercle
  • Couverture de surface
    Other
Alimentation
  • Tension d'alimentation
    230 V
Détection
  • Classe de protection du capteur
    classe I
Matières
  • Couleur
    gris
  • Couleur RAL
    RAL 7035 - Gris clair
  • Matière
    spécial
  • Aspect de la surface
    mat
Installation, montage
  • Type de montage
    rail DIN
  • Mode de montage
    pour un montage sur rail DIN
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    1 / 16mm²
  • Section de conducteur (flexible)
    1…16 mm²
  • Section de conducteur (rigide)
    1.5…10 mm²
  • Type de raccordement
    avec bornes à vis
Equipement
  • Contact de commutation libre de potentiel
    16 A, 230 V~ AC1
Standards
  • Homologations
    CE
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Conformité REACH
    Non
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…45 °C
  • Température de stockage/transport
    -20…60 °C
Identification
  • Composition
    élément de base