Module 1 sortie éclairage variateur toutes charges 2 fils + 2 entrées KNX radio TRM691E

EAN
3250615989048
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Système bus
    KNX
  • Mode de fixation
    encastré
Fonctions
  • Fonction
    fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
  • Scènes de lumière
    appel des scènes par appareils radio KNX, mémorisation des scènes verrouillable
  • Démarrage progressif
    Démarrage progressif non agressif pour les lampes
Modèle
  • Nombre de modules
    0
Commandes & indicateurs
  • Voyant lumineux
    oui
  • Touche / bouton
    avec touche de configuration et de fonction
Connectivité
  • Protocole radio
    Radio KNX
  • Catégorie du récepteur
    2
Principales caractéristiques électriques
  • Fréquence assignée
    50 Hz
  • Courant nominal
    850 mA
Tension
  • Tension de service
    230 V AC
Protection
  • Fusible
    protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
Fréquence
  • Fréquence de réception radio
    868.3 MHz
Puissance
  • Puissance éclairage incandescent
    10 / 200 W
  • Transformateurs conventionnels
    10…175 VA
  • Puissance du variateur
    200 W
  • Transformateurs électroniques
    10…175 VA
  • Puissance d'émission radio
    < 25 mW
Endurance
  • Transmitter duty cycle
    1 %
Matières
  • Couleur
    gris clair
Gestion de l'éclairage LED
  • Nombre maximum de lampes LED/CFL
    8
  • Lampes à LED dimmables
    3…50 W
  • Lampes LED Retrofit 230 V dimmables
    3…50 W
  • Puissance LED
    50 W
  • LED
    avec LED de configuration et de fonction, avec LED de contrôle pour marche/arrêt
Gestion des ampoules incandescentes
  • Ampoules à incandescence et halogènes 230 V
    10…200 W
Installation, montage
  • Mode de montage
    pour montage à l'arrière de modules encastrés
Connexion
  • Type de Charge
    universel
  • Section de conducteur
    0.5…2.5 mm²
  • Section de conducteur (flexible)
    0.5…1.5 mm²
  • Section de conducteur (rigide)
    0.5…2.5 mm²
  • Nombre de contacts
    1
  • Type de raccordement
    avec bornes surélevées à vis
  • Raccordement de bus
    intégration via la passerelle TP/radio KNX en saillie dans le système TP KNX
  • Type de connexion
    cage à vis
Câble
  • Longueur de câble binaire extensible à
    < 10 m
  • Longueur de câble binaire
    ≈ 20 cm
Configuration
  • Programmation
    configuration quicklink sans outil par touches et affichage LED
Equipement
  • Nombre d'entrées
    2
  • Nombre de canaux radio
    2
  • Nombre de liens quicklink
    max. 20 émetteurs/récepteurs
  • Radio bidirectionnelle
    Oui
  • Principe de variation
    Coupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage
Utilisation
  • Temps d’impulsion
    min. 50 ms
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -15…45 °C
  • Température de stockage/transport
    -25…70 °C
  • Consommation énergétique
    faible besoin en énergie propre

Documents

  • Image produit

    Image TRM691E | Hager Afrique

    Image produit TRM691E

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour TRM691E | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour TRM691E

    Notice_TRM691E_6LE001275B.pdf

    PDF
    1 MB
    Image Notice d'instruction pour TRM691E | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour TRM691E

    Notice TRM69xG, TRM691E, FR, DE, IT, NL

    PDF
    11 MB
  • Technique - Annexe Produit

    Image Annexe notice pour TRM691E | Hager Afrique

    Annexe notice pour TRM691E

    Notice de configuration quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

    PDF
    1 MB
  • Informations techniques

    Image  | Hager Afrique
    PDF
    5 MB
  • Base de données des produits KNX

    Image Base de donnés ETS pour TRM691E | Hager Afrique

    Base de donnés ETS pour TRM691E

    Logiciel d'application ETS du TRM691E

    KNXPROD
    404 KB
  • Technique - Guide d'application

    Image Description d'application ETS pour TRM691E | Hager Afrique

    Description d'application ETS pour TRM691E

    Descriptif d'application ETS-Easy du TRM691E

    PDF
    5 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour TRM691E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour TRM691E

    PDF
    146 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour TRM691E | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour TRM691E

    PEP_Hager_TRM691E_HAGE-00004-V01.01-FR_18042016

    PDF
    431 KB
Plus de documentation