Module 1 sortie éclairage toutes charges 2 fils + 2 entrées KNX Radio TRM690G

EAN
3250615989055
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Fonctions
  • Fonctions supplémentaires ETS
    fonctions supplémentaires ETS : +6 scènes, mode de fonctionnement marche/arrêt, commande à 1 touche montée/descente, poussoir, 2 alarmes, affichage d'état
  • Fonctions quicklink
    fonctions quicklink : commutation, 2 scènes, temporisation, poussoir NO, commande forcée
Modèle
  • Nombre de modules
    0
Commandes & indicateurs
  • Voyant lumineux
    oui
Connectivité
  • Protocole radio
    Radio KNX
  • Catégorie du récepteur
    2
Intensité du courant
  • Nombre de circuits d'entrée
    2
  • Courant de signal d'entrée
    33 µA
  • Courant traversant max
    1 A
  • Courant admissible en AC1 pour le contact voie ou zone 1
    0.85 A
Dimensions
  • Hauteur produit installé
    40 mm
  • Dimensions (LLxllxhh)
    40x40x18
  • Diamètre
    53 mm
  • Hauteur
    18 mm
Fréquence
  • Fréquence de transmission
    868 MHz
  • Fréquence de réception radio
    868.3 MHz
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    1300 mW
  • Puissance dissipée par la commande
    320 mW
  • Puissance de sortie
    200 W
  • Transformateurs conventionnels
    10…175 VA
  • Transformateurs électroniques
    10…175 VA
  • Puissance d'émission radio
    < 10 mW
Matières
  • Couleur indépendant des lignes design
    gris clair
  • Aspect de la surface
    mat
Gestion de l'éclairage LED
  • Nombre maximum de lampes LED/CFL
    10
  • Lampes LED Retrofit 230 V dimmables
    3…50 W
  • Puissance LED
    50 W
Gestion des ampoules incandescentes
  • P max. avec lampes à incandescence
    200 W
  • Ampoules à incandescence et halogènes 230 V
    10…200 W
Installation, montage
  • Mode de montage
    pour montage à l'arrière de modules encastrés
Connexion
  • Section de conducteur (flexible)
    0.5…1.5 mm²
  • Section de conducteur (rigide)
    0.5…2.5 mm²
  • Type de raccordement
    avec bornes surélevées à vis
Câble
  • Longueur de câble binaire extensible à
    max. 5 m
  • Longueur de câble binaire
    12 cm
Configuration
  • Modes de configuration supportés
    system, PB
Eléments fournis
  • Raccordement bus incl.
    Non
Equipement
  • Nombre de sorties
    1
  • Nombre de canaux radio
    2
  • Nombre de liens quicklink
    max. 20 émetteurs/récepteurs
  • Expansibilité modulaire
    Non
  • Transmitter duty cycle
    1 %
Utilisation
  • Temps d’impulsion
    min. 50 ms
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -15…45 °C
  • Température de stockage/transport
    -25…70 °C
  • Humidité relative de l'air (sans condensation)
    0…65 % (sans condensation)
Instructions
  • Texte d'indication
    Raccordement sans conducteur neutre.