Enjoliveur Kallysta 2 touches KNX coloris Titane WKT902T

EAN
3250617090247
Conditionnement
1 pièce

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


Caractéristiques techniques

Architecture
  • Système bus
    EIB
  • Nombre de touches
    2
Compatibilité
  • Mécanisme associé
    WKT302, WKT302R, WKT322
Commandes & indicateurs
  • Avec ou sans voyant
    sans
Capacité
  • Nombre de module pour l'appareillage mural
    2
Matières
  • Décor
    titane
  • Couleur
    aluminium
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    0…45 °C
  • Température de stockage/transport
    -20…70 °C
Identification
  • Série
    kallysta Tébis

Documents

Plus de documentation