Poussoir KNX radio Kallysta quicklink 2 entrées ON/OFF / 1 sortie 3 fils WKT401

EAN
3250617573283
Conditionnement
1 pièce

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


Caractéristiques techniques

Architecture
  • Système bus
    EIB
  • Mode de fixation
    encastré
Compatibilité
  • Produit associé
    WKT902x
Dimensions
  • Dimensions (LLxllxhh)
    75 x 75 x 40mm
Fréquence
  • Fréquence de transmission
    868 MHz
Gestion des ampoules incandescentes
  • P max. avec lampes à incandescence
    2300 W
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    10…40 °C
  • Température de stockage/transport
    -20…60 °C