Télécommande 2 x 4 touches LS Radio / Tebis TU444

EAN
3599430009341
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Connectivité
  • Modulation AM / FM
    FM
Dimensions
  • Dimensions (LLxllxhh)
    83 x 46,5 x 15,8 mm
Portée
  • Portée maxi
    200 m (Alarme LS radio) / 100 m (Tebis KNX)
Batterie
  • Autonomie batterie
    5 ans
Alimentation
  • Alimentation
    2 piles bouton lithium 3 V type CR2430
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…70 °C
Instructions
  • Garantie
    5 ans