Télécommande 6 Boutons poussoir 18 Entrées KNX radio quicklink TU418

EAN
3250616014183
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Fonctions
  • Fonctions supplémentaires ETS
    fonctions supplémentaires ETS : +6 scènes, mode marche/arrêt, poussoir, affichage d'état, valeur de variation
  • Fonctions quicklink
    fonctions quicklink : commutation, variation, store, 2 scènes, temporisation, poussoir NO, mémoire
Connectivité
  • Protocole radio
    Radio KNX
  • Modulation AM / FM
    FM
  • Catégorie du récepteur
    2
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    16 mm
  • Hauteur produit installé
    133.6 mm
  • Dimensions (LLxllxhh)
    133,6 x 50,2 x 16 mm
  • Largeur produit installé
    50.2 mm
Fréquence
  • Fréquence de transmission
    868 MHz
  • Fréquence d'émission radio
    868.3 MHz
Puissance
  • Puissance d'émission radio
    < 10 mW
Portée
  • Portée maxi
    30m dans l'habitat / 100m en champ libre
Batterie
  • Autonomie batterie
    5 ans
Connexion
  • Raccordement de bus
    intégration via la passerelle TP/radio KNX en saillie dans le système TP KNX
Equipement
  • Nombre de canaux radio
    18
Utilisation
  • Caractéristique de différenciation 1 - Ventes
    avec porte-étiquette
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    0…45 °C