Module 1 sortie volet roulant IP55 KNX radio QL TRE221

EAN
3250615989321
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Système bus
    KNX
  • Nombre de sorties stores volet roulant
    1
Fonctions
  • Module de bus amovible
    Non
  • Fonctions supplémentaires ETS
    fonctions supplémentaires ETS : +6 scènes, mode de fonctionnement, affichage d'état, 2 alarmes
  • Scènes de lumière
    mémorisation des scènes verrouillable ; appel des scènes par appareils radio KNX
  • Fonctions quicklink
    fonctions quicklink : store, 2 scènes, commande forcée, poussoir montée/descente
Modèle
  • Nombre de modules
    0
Commandes & indicateurs
  • Voyant lumineux
    oui
Connectivité
  • Protocole radio
    Radio KNX
  • Catégorie du récepteur
    2
Principales caractéristiques électriques
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Fréquence assignée
    50 Hz
Tension
  • Tension de service
    230 V AC
  • Tension d'alimentation du système
    230V AC
Intensité du courant
  • Nombre de circuits d'entrée
    0
  • Courant de signal d'entrée
    33 µA
  • Courant de commutation max.
    10 A
  • Courant de commutation
    10 A
Dimensions
  • Longueur
    150 mm
  • Hauteur
    35 mm
  • Largeur
    85 mm
Fréquence
  • Fréquence de réception radio
    868.3 MHz
  • Fréquence d’émission/de réception radio
    863.3 MHz
Puissance
  • Puissance d'emploi à 230V en AC1
    2000 W
Matières
  • Aspect de la surface
    mat
Connexion
  • Type de raccordement
    avec bornes surélevées à vis
  • Raccordement de bus
    intégration via la passerelle TP/radio KNX en saillie dans le système TP KNX
  • Type de connexion
    cage à vis
Configuration
  • Modes de configuration supportés
    easy, system, PB, quicklink
  • Réglage des lamelles par durée du signal
    < 1 s
Equipement
  • Nombre de liens quicklink
    max. 20 émetteurs/récepteurs
  • Automaintien de 2 min. par durée du signal
    > 1 s
  • Transmitter duty cycle
    1 %
  • Temps de commutation en cas de modification du sens
    < 0.6 s
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…55 °C
  • Humidité relative de l'air (sans condensation)
    0…65 % (sans condensation)
Identification
  • Gamme de produits:
    sortie
  • Appareil de la famille
    TR

Documents

Plus de documentation