Module 2 sorties 10A IP55 KNX radio QL TRE202

EAN
3250615989338
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Système bus
    KNX
  • Mode de fixation
    en saillie
Fonctions
  • Fonctions supplémentaires ETS
    fonctions supplémentaires ETS : +6 scènes, mode marche/arrêt, affichage d'état
  • Scènes de lumière
    mémorisation des scènes verrouillable ; appel des scènes par appareils radio KNX
  • Fonctions quicklink
    fonctions quicklink : commutation, 2 scènes, temporisation, poussoir NO, commande forcée
Modèle
  • Nombre de modules
    0
Commandes & indicateurs
  • Voyant lumineux
    oui
Connectivité
  • Protocole radio
    Radio KNX
  • Catégorie du récepteur
    2
Tension
  • Tension de service par bus
    21…32 V DC
  • Tension d'alimentation du système
    230V AC
Intensité du courant
  • Nombre de circuits d'entrée
    0
  • Courant traversant max
    10 A
Dimensions
  • Longueur
    150 mm
  • Dimensions (LLxllxhh)
    53 x 27 mm
  • Hauteur
    35 mm
  • Largeur
    85 mm
Fréquence
  • Fréquence de réception radio
    868.3 MHz
Puissance
  • Puissance de sortie
    2300 W
  • Transformateurs conventionnels
    par canal 600 VA
  • Transformateurs électroniques
    par canal 600 W
  • Puissance d'émission radio
    < 10 mW
Matières
  • Aspect de la surface
    mat
Gestion de l'éclairage
  • Lampes fluorescentes avec ballasts électroniques (BE)
    6 x 58 W par canal
Gestion des ampoules fluorescentes
  • Lampes à économie d'énergie
    par canal 100 W
  • P max. avec tubes fluo duo comp. série
    600 W
  • Lampes fluocompactes
    6 x 18 W
Gestion de l'éclairage LED
  • Lampes LED 230 V
    je Kanal 100 W
Gestion des ampoules incandescentes
  • P max. avec lampes à incandescence
    1500 W
  • Ampoules à incandescence et halogènes 230 V
    par canal 1500 W
Connexion
  • Type de raccordement
    avec bornes surélevées à vis
  • Raccordement de bus
    intégration via la passerelle TP/radio KNX en saillie dans le système TP KNX
Configuration
  • Modes de configuration supportés
    easy, system, PB, quicklink
Eléments fournis
  • Raccordement bus incl.
    Non
Equipement
  • Nombre de sorties
    2
  • Nombre de liens quicklink
    max. 20 émetteurs/récepteurs
  • Transmitter duty cycle
    1 %
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…55 °C
  • Humidité relative de l'air (sans condensation)
    0…65 % (sans condensation)
Identification
  • Gamme de produits:
    sortie