Détecteur ouverture KNX radio QL TRC301B

EAN
3250615989116
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    en saillie
Fonctions
  • Module de bus amovible
    Non
  • Fonctions supplémentaires ETS
    Fonction supplémentaire ETS : valeur, temporisation, fonction d'impulsion, état de la batterie
  • Fonctions quicklink
    fonctions quicklink : commutation, store, 2 scènes, temporisation, poussoir NO, commande forcée
Commandes & indicateurs
  • Voyant lumineux
    voyant lumineux
Connectivité
  • Protocole radio
    Radio KNX
  • Catégorie du récepteur
    2
Tension
  • Tension d'entrée
    3 V
  • Tension de service
    3 V DC
Intensité du courant
  • Nombre de circuits d'entrée
    2
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    30 mm
  • Hauteur produit installé
    26 mm
  • Largeur produit installé
    138 mm
  • Distance par rapport à l'aimant
    max. 5 mm
Fréquence
  • Fréquence de transmission
    868 MHz
  • Fréquence d'émission radio
    868.3 MHz
Puissance
  • Puissance d'émission radio
    < 10 mW
Portée
  • Portée maxi
    30m dans l'habitat / 100m en champ libre
Batterie
  • Durée de vie de la batterie [an(s)]
    ≈ 4
Matières
  • Couleur
    blanc polaire
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
Connexion
  • Raccordement de bus
    intégration via la passerelle TP/radio KNX en saillie dans le système TP KNX
Equipement
  • Nombre de sorties
    0
  • Nombre de canaux radio
    1
  • Nombre de liens quicklink
    max. 20 émetteurs/récepteurs
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    0…50 °C
  • Température de stockage/transport
    -25…70 °C