1 Sortie variateur 200W à encastrer KNX radio QL TRB210

EAN
3250615982094
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    encastré
Fonctions
  • Fonctions supplémentaires ETS
    fonctions supplémentaires ETS : +6 scènes, mode marche/arrêt, valeur de variation, commande forcée, affichage d'état, affichage de luminosité, fonction de répéteur
  • Fonctions quicklink
    fonctions quicklink : variation, 2 scènes, temporisation, poussoir NO
  • Démarrage progressif
    Démarrage progressif non agressif pour les lampes
Modèle
  • Nombre de modules
    0
Commandes & indicateurs
  • Voyant lumineux
    oui
Connectivité
  • Protocole radio
    Radio KNX
  • Catégorie du récepteur
    2
Principales caractéristiques électriques
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
  • Courant nominal
    1.3 A
Tension
  • Tension de service
    230 V AC
Protection
  • Fusible
    protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
Dimensions
  • Dimensions (Ø x H)
    56 x 38 mm
Fréquence
  • Fréquence de réception radio
    868.3 MHz
Puissance
  • Puissance éclairage incandescent
    20 / 200 W
  • Transformateurs conventionnels
    20…200 VA
  • Puissance du variateur
    20 / 200 W
  • Transformateurs électroniques
    20…200 W
Endurance
  • Transmitter duty cycle
    1 %
Matières
  • Couleur
    gris clair
Gestion des ampoules incandescentes
  • Ampoules à incandescence et halogènes 230 V
    20…200 W
Installation, montage
  • Mode de montage
    pour montage à l'arrière de modules encastrés
Connexion
  • Type de Charge
    universel
  • Type de raccordement
    avec bornes surélevées à vis
Equipement
  • Type de variateur
    universel
  • Nombre de liens quicklink
    max. 20 émetteurs/récepteurs
  • Radio bidirectionnelle
    Oui
  • Principe de variation
    Coupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP30
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    0…45 °C