Batterie pour sirène extérieure 12 volts, 2 Ah BATPB2

EAN
3599430007446
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Principales caractéristiques électriques
  • Tension nominale
    12 V
Capacité
  • Capacité
    2 Ah
Batterie
  • Type de batterie
    plomb
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné