Pile lithium 2 x 3,6 volts, 13 Ah BATLI22

EAN
3599435000527
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Principales caractéristiques électriques
  • Tension nominale
    7.2 V
Capacité
  • Capacité
    26 Ah
Batterie
  • Type de pile
    bloc Lithium
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné