Détecteur de fumée- argent TG501B

EAN
3250615879882
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Fonctions
  • Type de fonctionnement
    Standard
  • Buzzer intégré
    Oui, 85 dB à 3 m
Connectivité
  • Mode de liaison
    filaire
Dimensions
  • Dimensions (LLxllxhh)
    125 mm x 48 mm
Mesures
  • Zone de détection
    50 m²
Batterie
  • Autonomie batterie
    Alimentation secteur sauvegardée 10 ans
  • Avertissement batterie faible
    Oui
Alimentation
  • Alimentation
    230 V ~ / pile alcaline 9 V 6LR61
Eléments fournis
  • Batterie de secours rechargeable incluse
    Non
Equipement
  • Intensité sonore du buzzer
    85 dB
Standards
  • Numéro d'homologation à la norme CE
    1772-CPD-008344
  • Certification Q-Label
    Non
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…55 °C
Plus de documentation