Batterie pour centrale, 4 Ah BATNIMH4

EAN
3599435009186
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Principales caractéristiques électriques
  • Tension nominale
    12 V
Capacité
  • Capacité
    4000 mAh
Batterie
  • Type de batterie
    batterie Nickel Hydrure
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné