Obturateurs en bande 24 modules Vega D-Univers JP002

EAN
3250613560027
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    10 mm
  • Hauteur produit installé
    54 mm
  • Largeur produit installé
    430 mm
  • Largeur dans les unités de division
    24
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Couleur
    blanc  
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non