Coffret saillie 12 M porte opaque VS112PF

EAN
3250616594869
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    en saillie
Fonctions
  • Avec guide-câble
    Oui
  • Interrupteur principal de protection
    Non
Modèle
  • Nombre de modules
    12
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    63 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    99 mm
  • Profondeur interne
    99 mm
  • Hauteur produit installé
    252 mm
  • Largeur produit installé
    282 mm
  • Largeur dans les unités de division
    12
Porte, couvercle
  • Type de fermeture de la porte
    Loquet
  • Indice de protection avec porte IP
    40
  • Cadenassable
    Non
  • Nombre de serrure de la porte
    0
  • Type de couvercle
    fermé (plein)
  • Verrouillage de la porte
    sans
  • Battant de porte
    unique
  • type de couvercle
    porte
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
Matières
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    matière plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
Eléments fournis
  • Nombre de RCCB dans l'enveloppe
    0
Equipement
  • Nombre rangées
    1
  • Nombre de travée de large
    1
  • Nombre de rails
    1
  • Accessoriable
    Oui
  • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
    0
  • Extension possible
    Oui
  • Borne de mise à la terre
    Oui
  • Borne à conducteur neutre
    Non
  • Porte pour transmission du signal
    Oui
Standards
  • GWT tenue au fil incandescent
    650 °C
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK07
  • Classe de protection
    classe II
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25…40 °C