étiquettes autocollantes 396 mm (contenu 10 pièces) VZ788N

EAN
3250616655973
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur de montage
    0.16 mm
  • Profondeur produit installé
    0.16 mm
  • Hauteur produit installé
    31 mm
  • Largeur produit installé
    400 mm
  • Hauteur d'encastrement
    31 mm
  • Largeur de montage
    400 mm
Matières
  • Couleur
    blanc
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui