porte, transparente VF/VS312 VZ625N

EAN
3250616655157
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Position prévue pour la porte
    à gauche
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    16.5 mm
  • Profondeur interne
    16.5 mm
  • Hauteur produit installé
    500 mm
  • Largeur produit installé
    280 mm
  • Hauteur d'encastrement
    500 mm
  • Largeur de montage
    280 mm
Porte, couvercle
  • Type de fermeture de la porte
    Loquet
  • Nombre de serrure de la porte
    0
  • Type de portes pour les armoires électriques
    porte butée
  • Battant de porte
    unique
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Oui
Matières
  • Couleur
    transparent
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
Equipement
  • Nombre rangées
    3
  • Nombre de travée de large
    1
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK07
  • Classe de protection
    classe II
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25…40 °C