Plaque de montage, univers, 570x247mm, perforée avec vis de montage UZ41M6

EAN
3250616367067
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    1 mm
  • Hauteur produit installé
    570 mm
  • Largeur produit installé
    247 mm
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui