Plaque de montage, univers, 1 rangée, ajustable en profondeur, 115x210x2,5mm UT26A

EAN
3250616301481
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    2.5 mm
  • Hauteur produit installé
    115 mm
  • Largeur produit installé
    210 mm
Matières
  • Type de traitement de surface
    zingué
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui