Travée média, univers FW, avec plaque perforée, 900x500mm UN62TN

EAN
3250616240414
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    52 mm
  • Hauteur produit installé
    900 mm
  • Largeur produit installé
    500 mm
Equipement
  • Nombre rangées
    6
  • Nombre de travée de large
    2
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui