Travée média, univers FW, avec plaque perforée, 450x250mm UN31TN

EAN
3250616240339
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    52 mm
  • Hauteur produit installé
    450 mm
  • Largeur produit installé
    250 mm
Equipement
  • Nombre rangées
    3
  • Nombre de travée de large
    1
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui