Rail DIN, univers, h:7,5mm, ajustable en prof.de 32,5mm, largeur 11 mod.(200mm) U82A

EAN
4010330551710
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    7.5 mm
  • Hauteur produit installé
    7.5 mm
  • Longueur
    200.5 mm
  • Largeur produit installé
    35 mm
Matières
  • Type de traitement de surface
    galvanise à chaud
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui