Obturateur en bande 12 M S35S

EAN
4010330662621
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    12
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    12 mm
  • Hauteur produit installé
    54 mm
  • Largeur produit installé
    219 mm
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non