Support unisersel pour borniers SanVis KN00A

EAN
3250613849504
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension assignée d'isolement
    400 V
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    0 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    42 mm
  • Hauteur produit installé
    35 mm
  • Largeur produit installé
    105 mm
Matières
  • Couleur
    noir
Accessoires inclus
  • Type d'accessoires de montage
    kit adaptateur
  • Type d'accessoire
    Pont
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui