Barre de suspension,univers,2m, pour armoires IP44/54 FZ890N

EAN
3250612779130
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    2100 mm
  • Hauteur produit installé
    30 mm
  • Longueur
    2100 mm
  • Largeur produit installé
    80 mm
Porte, couvercle
  • Type de couvercle
    fermé (plein)
Matières
  • Type de traitement de surface
    galvanise à chaud
Accessoires inclus
  • Type d'accessoires de montage
    autre
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui