Barre de suspension,univers,2m, pour armoires IP44/54 FZ890N

EAN
3250612779130
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    en saillie
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    2100 mm
  • Hauteur produit installé
    30 mm
  • Longueur
    2100 mm
  • Largeur produit installé
    80 mm
Porte, couvercle
  • Type de couvercle
    fermé (plein)
Matières
  • Couleur
    aspect zingué  
  • Matière
    acier
  • Type de traitement de surface
    galvanise à chaud

Documents

  • Image produit

    Image FZ890N | Hager Afrique

    Image produit FZ890N

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour FZ890N | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour FZ890N

    URL
    Image Notice d'instruction pour FZ890N | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour FZ890N

    MA uni. - f. FZ799N, FZ890N

    PDF
    853 KB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour FZ890N | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FZ890N

    PDF
    332 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FZ890N du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FZ890N du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour FZ890N du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FZ890N du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation